norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Serraggio ad aria compressa.
Il rilascio avviene tramite la molla integrata.
Materiale:Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Accessori:Bullone di fissaggio 03192-25.Nota disegno:
1) Valvola dell'aria (un lato)
2) Connessione "Serraggio"
3) Bullone di fissaggio
4) Supporto di posizionamento
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03161-15 Supporti di posizionamento rotondi, acciaio inox, pneumatici 389 kB

Disegni

Supporti di posizionamento rotondi, acciaio inox, pneumatici

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3HH1H2H3SWPressione di
esercizio
MPa
F
N
Forza
di serraggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03161-15-06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83