norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Nella Posizione iniziale "forma A" la molla risulta essere serrata (bloccato). Il cilindro di posizionamento viene sbloccato con l'aria compressa.

Nella posizione iniziale "forma B" la molla non risulta essere serrata (libero). Il cilindro di posizionamento viene serrato con l'aria compressa.
Materiale:Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione:Acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Forma A contrassegnata da linea caratteristica.Nota:Le forze di serraggio e tenuta indicate si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ± 0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Montaggio:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra di 6 mm.Accessori:03161-11 Bussole portamaschi acciaio inox.Nota disegno:
1) Linea Forma A
2) Raccordo pneumatico
3) Bussola portamaschi per cilindro di posizionamento
4) Cilindro di posizionamento Forma A
5) Cilindro di posizionamento Forma B
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03161-10 Cilindro di posizionamento pneumatico in acciaio inox 401 kB

Disegni

Cilindro di posizionamento pneumatico in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoD

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWPressione di
esercizio
MPa
F
N
Forza
di serraggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03161-10-10140Afissaggio a molla1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 0,00 €
03161-10-10141Bfissaggio pneumatico1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83