|
|
03107_A1Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio temprato e rettificato. Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:1) Filettatura interna su un lato con foro cieco 2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco 3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Dimensioni | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Foro del nucleo filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03107-05 | acciaio per utensili | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-06 | acciaio per utensili | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-08 | acciaio per utensili | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-10 | acciaio per utensili | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-12 | acciaio per utensili | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-14 | acciaio per utensili | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-16 | acciaio per utensili | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-20 | acciaio per utensili | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-25 | acciaio per utensili | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-30 | acciaio per utensili | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-40 | acciaio per utensili | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-50 | acciaio per utensili | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-505 | acciaio inox | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-506 | acciaio inox | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-508 | acciaio inox | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-510 | acciaio inox | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-512 | acciaio inox | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-514 | acciaio inox | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-516 | acciaio inox | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | 03107-520 | acciaio inox | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|