norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Manicotto e molla in acciaio inox.
Perno in acciaio inox o POM.
Versione:Perno POM bianco resistente alle temperature fino a +50 °C.Nota:

Versione liscia per inserimento a pressione.
La tolleranza del foro di alloggiamento consigliata è DH7.

Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03077 Pressori a molla modello liscio 138 kB

Disegni

Pressori a molla modello liscio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
componenti
D

D1D2LL1L2L3Hforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03077-04acciaio inox42,84,610,70,91,85,62,738,2 0,00 €
03077-05acciaio inox53,85,6120,92,1643,39 0,00 €
03077-06acciaio inox64,86,51512,38,25,56,112 0,00 €
03077-08acciaio inox86,28,5181,12,99,56,510,717 0,00 €
03077-10acciaio inox10811261,54,214,3816,229 0,00 €
03077-204POM42,84,610,70,91,85,62,738,2 0,00 €
03077-205POM53,85,6120,92,1643,39 0,00 €
03077-206POM64,86,51512,38,25,56,112 0,00 €
03077-208POM86,28,5181,12,99,56,510,717 0,00 €
03077-210POM10811261,54,214,3816,229 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83