|
|
03073Pressori a molla con testa e sfera, acciaio o acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio automatico o acciaio inox.Versione:Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato. Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato, non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | H | L | L1 | S | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03073-04 | acciaio automatico | M4 | 2,5 | 7 | 0,8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03073-05 | acciaio automatico | M5 | 3 | 8,5 | 0,9 | 17 | 13 | 2,5 | 6 | 11 |  | | 0,00 € | | 03073-06 | acciaio automatico | M6 | 3,5 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | 9 | 13 |  | | 0,00 € | | 03073-08 | acciaio automatico | M8 | 5 | 13 | 1,5 | 21 | 16 | 4 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 03073-10 | acciaio automatico | M10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 20 | 5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 03073-12 | acciaio automatico | M12 | 8 | 18 | 2,5 | 32 | 25 | 6 | 30 | 55 |  | | 0,00 € | | 03073-041 | acciaio inox | M4 | 2,5 | 7 | 0,8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03073-051 | acciaio inox | M5 | 3 | 8,5 | 0,9 | 17 | 13 | 2,5 | 6 | 11 |  | | 0,00 € | | 03073-061 | acciaio inox | M6 | 3,5 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | 9 | 13 |  | | 0,00 € | | 03073-081 | acciaio inox | M8 | 5 | 13 | 1,5 | 21 | 16 | 4 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 03073-101 | acciaio inox | M10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 20 | 5 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 03073-121 | acciaio inox | M12 | 8 | 18 | 2,5 | 32 | 25 | 6 | 30 | 55 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|