norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo, sfera e molla in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Versione:Corpo non trattato. Sfera temprata, non trattata.
O-Ring colore nero.
Nota:I pressori a molla con anello di aderenza sono concepiti per il montaggio in ”sopratesta" o in situazioni di montaggio di difficile accesso.

Possono essere spinti direttamente nel foro di montaggio previsto a mano o con un dito o con semplici ausili di montaggio. L'O-ring garantisce la necessaria adesione e fissa il pressore a molla contro la "caduta".
Il montaggio di altri componenti può essere effettuato comodamente e senza ulteriori misure ausiliarie.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03065 Pressori a molla con anello di aderenza 198 kB

Disegni

Pressori a molla con anello di aderenza

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3D4HLL1L2L3L4forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03065-054,953454,10,8510,72,30,737 0,00 €
03065-065,954565,11610,72,30,747 0,00 €
03065-087,955686,11,571,51,23,71612 0,00 €
03065-109,956,58108,11,8921,24,21,5612 0,00 €
03065-1211,958101210,12,713,52,51,85,321020 0,00 €
03065-1413,9510121412,13,5162,51,85,521525 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83