norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota disegno:
1) Perno filettato incollato
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03055 Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox 293 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLT1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03055-03M311,51010,40,70,42,503040-903  0,00 €
03055-04M41,51,5150,60,61,351603040-904  0,00 €
03055-05M52,42,3180,80,81,551703040-905  0,00 €
03055-06M62,72,52011261703040-906  0,00 €
03055-08M83,53221,41,22,572903040-908  0,00 €
03055-10M1043221,41,6383103040-910  0,00 €
03055-12M126428224104703040-912  0,00 €
03055-16M167,55322,52,55388503040-916  0,00 €

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica potenziata

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica potenziata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLT1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03055-205M52,42,3180,80,81,592603040-905  0,00 €
03055-206M62,72,520112113503040-906  0,00 €
03055-208M83,53221,41,22,5154803040-908  0,00 €
03055-210M1043221,41,63155803040-910  0,00 €
03055-212M126428224197403040-912  0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83