norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio
03050

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione:brunito.Nota disegno:
1) Perno filettato incollato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03050 Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio 292 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, forza elastica standard

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, forza elastica standard
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, forza elastica standard

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLT1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03050-03M311,51010,40,70,5303040-903  0,00 €
03050-04M41,51,5150,60,61,351603040-904  0,00 €
03050-05M52,42,3180,80,81,562003040-905  0,00 €
03050-06M62,72,52011272003040-906  0,00 €
03050-08M83,53221,41,22,593503040-908  0,00 €
03050-10M1043221,41,6393503040-910  0,00 €
03050-12M126428224125503040-912  0,00 €
03050-16M167,55322,52,554510003040-916  0,00 €

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, forza elastica leggera

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, forza elastica leggera
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, forza elastica leggera

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLT1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03050-104M41,51,5150,60,61,32703040-904  0,00 €
03050-105M52,42,3180,80,81,531003040-905  0,00 €
03050-106M62,72,5201123903040-906  0,00 €
03050-108M83,53221,41,22,541603040-908  0,00 €
03050-110M1043221,41,6341603040-910  0,00 €
03050-112M12642822452703040-912  0,00 €
03050-116M167,55322,52,55204503040-916  0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83