norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, modello lungo
03040

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, modello lungo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota:Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione utensili.Nota disegno:
1) Perno filettato incollato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03040 Pressori a molla con esagono incassato e puntale, modello lungo 272 kB

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, modello lungo
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, modello lungo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1HTT1NSforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03040-608X30M83,56,23010621,41,22,582003040-908  0,00 €
03040-608X40M83,56,24020821,41,22,5102803040-908  0,00 €
03040-608X50M83,56,250301021,41,22,5123803040-908  0,00 €
03040-608X60M83,56,260401521,41,22,5154503040-908  0,00 €
03040-610X40M10484010821,41,63123003040-910  0,00 €
03040-610X50M104850201021,41,63164603040-910  0,00 €
03040-610X60M104860301521,41,63205503040-910  0,00 €
03040-610X80M104880502021,41,63256503040-910  0,00 €
03040-612X50M1269,65020103224205003040-912  0,00 €
03040-612X60M1269,66030153224257603040-912  0,00 €
03040-612X80M1269,680502032243510203040-912  0,00 €
03040-612X100M1269,6100702532244010203040-912  0,00 €
03040-616X60M167,513,460301262,52,55306403040-916  0,00 €
03040-616X80M167,513,480502062,52,553011003040-916  0,00 €
03040-616X100M167,513,4100703062,52,553012003040-916  0,00 €
03040-616X120M167,513,4120904062,52,552013003040-916  0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83