norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione:brunito. Sfera temprata.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03030 Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio 242 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, forza elastica standard

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, forza elastica standard

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLSforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03030-03M31,50,491,51,53 0,00 €
03030-04M42,50,8102410 0,00 €
03030-05M530,9142,5611 0,00 €
03030-06M63,51153913 0,00 €
03030-08M851,51841530 0,00 €
03030-10M10622352040 0,00 €
03030-12M1282,52663055 0,00 €
03030-16M16103,533865125 0,00 €
03030-20M20124,5431080160 0,00 €
03030-24M24155,5481290180 0,00 €

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, forza elastica potenziata

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, forza elastica potenziata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLSforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03030-203M31,50,491,557 0,00 €
03030-204M42,50,81021222 0,00 €
03030-205M530,9142,51930 0,00 €
03030-206M63,511532840 0,00 €
03030-208M851,51844773 0,00 €
03030-210M106223566100 0,00 €
03030-212M1282,526666120 0,00 €
03030-216M16103,533890180 0,00 €
03030-220M20124,54310115240 0,00 €
03030-224M24155,54812130270 0,00 €

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, in acciaio, versione lunga, forza elastica standard

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, in acciaio, versione lunga, forza elastica standard

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLSforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03030-404M42,50,8162410 0,00 €
03030-405M530,9202,5611 0,00 €
03030-406M63,51253913 0,00 €
03030-408M851,53041530 0,00 €
03030-410M10623552040 0,00 €
03030-412M1282,54063055 0,00 €
03030-416M16103,545865125 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83