norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato e brunito.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Vantaggi:- Un o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di pezzi estranei.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.
Nota disegno:
Forma C: appoggio piano
Forma F: appoggio con zigrinatura

1) Foro per perno come spina antitorsione
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02004 Supporti oscillanti con ritorno automatico 252 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti con ritorno automatico

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma C, appoggio piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma C, appoggio piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02004-105C18M51571,8142,10,8534,630 0,00 €
02004-106C22M61882,816,52,51645,650 0,00 €
02004-108C28M823113,321,53,41,3857,590 0,00 €
02004-110C34M1029134,4274,21,61069,2140 0,00 €
02004-112C40M1235165,4325212811,3220 0,00 €

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma F, appoggio con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma F, appoggio con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02004-305F18M51571,8142,10,8534,630 0,00 €
02004-306F22M61882,816,52,51645,650 0,00 €
02004-308F28M823113,321,53,41,3857,590 0,00 €
02004-310F34M1029134,4274,21,61069,2140 0,00 €
02004-312F40M1235165,4325212811,3220 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83