|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito. Perno filettato bonificato.Nota:La superficie di appoggio può essere adattata alle diverse caratteristiche mediante gli inserti, vedere 02387.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A min. | B max. | C | D | SW | SW1 | G | G1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02385-06040 | 40 | 10 | 20 | 27 | 24 | 24 | M6 | M16X1,5 |  | | 0,00 € | | 02385-06050 | 50 | 20 | 20 | 27 | 24 | 24 | M6 | M16X1,5 |  | | 0,00 € | | 02385-08040 | 40 | 10 | 20 | 27 | 24 | 24 | M8 | M16X1,5 |  | | 0,00 € | | 02385-08050 | 50 | 20 | 20 | 27 | 24 | 24 | M8 | M16X1,5 |  | | 0,00 € | | 02385-08070 | 70 | 40 | 20 | 27 | 24 | 24 | M8 | M16X1,5 |  | | 0,00 € | | 02385-10040 | 40 | 10 | 25 | 40 | 36 | 30 | M10 | M20x1,5 |  | | 0,00 € | | 02385-10050 | 50 | 20 | 25 | 40 | 36 | 30 | M10 | M20x1,5 |  | | 0,00 € | | 02385-10070 | 70 | 40 | 25 | 40 | 36 | 30 | M10 | M20x1,5 |  | | 0,00 € | | 02385-12040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | su richiesta | | 02385-12050 | 50 | 20 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | su richiesta | | 02385-12070 | 70 | 40 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | su richiesta | | 02385-12100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 46 | 36 | M12 | M24x2 |  | | su richiesta | | 02385-12150 | 150 | 100 | 30 | 50 | 46 | 36 | M12 | M24x2 |  | | su richiesta | | 02385-16040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | su richiesta | | 02385-16050 | 50 | 20 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | su richiesta | | 02385-16070 | 70 | 40 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | su richiesta | | 02385-16100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 46 | 36 | M16 | M24x2 |  | | su richiesta | | 02385-16150 | 150 | 100 | 30 | 50 | 46 | 36 | M16 | M24x2 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|