norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il magnete di fermo è collegato con il supporto per pezzo da lavorare. Il magnete può essere posizionato a piacere. Ciò consente un posizionamento flessibile sulla tavola della macchina.Nota:La massima forza di adesione con magnete per sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 25, 02403-25161064, si ottiene con uno spessore del materiale a partire da 8 mm.
La massima forza di adesione con magnete per sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50, 02403-50205087, si ottiene con uno spessore del materiale a partire da 15 mm.
Non può essere impiegato come strumento di sollevamento.

Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema con la relativa piastra di adattamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02403 Magnete per supporto del pezzo da lavorare 164 kB

Disegni

Magnete per supporto del pezzo da lavorare

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniBHH1H2L

L1L2Forza di
adesione
N
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
02403-251610642564601021331611229214703,730,00 €
02403-5020508750877813418120516214519608,60,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83