norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Regolazione di precisione per unità di serraggio telescopica
02402

Regolazione di precisione per unità di serraggio telescopica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie alla regolazione di precisione è possibile impostare esattamente le distanze tra pezzo da lavorare e tavola di supporto. Se necessario il supporto per pezzo da lavorare può essere regolato con precarico in trazione o spinta mediante la regolazione di precisione.Materiale:Acciaio.Versione:Pezzi dell'adattatore ossidati in nero.
Semicoppe nitrurate.
Nota:Per il sistema di stabilizzazione dei pezzi di misura 25 è necessaria solo la regolazione di precisione 02402-25120150.

Per l'utilizzo della regolazione fine sul sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50, sono necessari la regolazione fine 02402-25120150 e l'adattatore 02402-50 (articolo composto da 2 pezzi di adattatore e un perno filettato) alle rispettive estremità.
Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02402 Regolazione di precisione per unità di serraggio telescopica 232 kB

Disegni

Regolazione di precisione per unità di serraggio telescopica

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneDimensioniBD

D1D2HL
min.
L
max.
LL1L2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
02402-25120150Regolazione Di Precisione254425M16x1,5946120150-16-21 0,00 €
02402-50Adattatore50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83