norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Unità di blocco telescopica e kit di connettori nero ossidato.
Albero non trattato.
Nota:La lunghezza del supporto per pezzo da lavorare è regolabile in continuo. Grazie al meccanismo di blocco è possibile fissare l'albero contro movimenti di trazione e pressione.

Il supporto per pezzo da lavorare è costituito da un'unità di blocco con due kit di connettori e due sfere di bloccaggio con calotta Forma B per sistema 25 o sistema 50.
Su richiesta:Set di fissaggio con sfera di bloccaggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02400 Supporto per pezzo da lavorare 163 kB

Disegni

Supporto per pezzo da lavorare

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniL
min.
L
max.
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
02400-255305252553052,03 0,00 €
02400-355505253555052,58 0,00 €
02400-50350450503504506,7 0,00 €
02400-50450650504506507,7 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83