|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente e brunito. Superfici di appoggio rettificate.Nota:I blocchi di appoggio evitano che i pezzi si pieghino durante il serraggio o la lavorazione. La foratura filettata serve a fissare gli elementi del dispositivo tra i fori modulari. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | B foro passante per vite DIN 912 | C | D | E | F | G | H | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02392-05-36012020 | 20 | M12 | M12 | 7 | 20 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36012025 | 25 | M12 | M12 | 12 | 25 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36012032 | 32 | M12 | M12 | 19 | 32 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36012040 | 40 | M12 | M12 | 27 | 40 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36012050 | 50 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36012063 | 63 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36012080 | 80 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36012100 | 100 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36012125 | 125 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36016025 | 25 | M16 | M16 | 8 | 25 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36016032 | 32 | M16 | M16 | 15 | 32 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36016040 | 40 | M16 | M16 | 23 | 40 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36016050 | 50 | M16 | M16 | 33 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36016063 | 63 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36016080 | 80 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | 02392-05-36016100 | 100 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|