|
|
02389Cilindri di regolazione dell'altezza in acciaio per supporti... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | B | C | D | E | F | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02389-08032 | 32 | 44 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-08040 | 40 | 52 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-08050 | 50 | 62 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-08065 | 65 | 77 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-08080 | 80 | 92 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-08100 | 100 | 112 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-10040 | 40 | 54 | 17 | 20 | M10 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-10050 | 50 | 64 | 17 | 20 | M10 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-10065 | 65 | 79 | 17 | 20 | M10 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-10080 | 80 | 94 | 17 | 20 | M10 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-10100 | 100 | 114 | 17 | 20 | M10 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-12050 | 50 | 69 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 0,00 € | | 02389-12065 | 65 | 84 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 0,00 € | | 02389-12080 | 80 | 99 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 0,00 € | | 02389-12100 | 100 | 119 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 0,00 € | | 02389-12125 | 125 | 144 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 0,00 € | | 02389-12160 | 160 | 179 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 0,00 € | | 02389-16050 | 50 | 74 | 27 | 32 | M16 | 32 |  | | 0,00 € | | 02389-16065 | 65 | 89 | 27 | 32 | M16 | 40 |  | | 0,00 € | | 02389-16080 | 80 | 104 | 27 | 32 | M16 | 40 |  | | 0,00 € | | 02389-16100 | 100 | 124 | 27 | 32 | M16 | 40 |  | | 0,00 € | | 02389-16125 | 125 | 149 | 27 | 32 | M16 | 40 |  | | 0,00 € | | 02389-16160 | 160 | 184 | 27 | 32 | M16 | 40 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|