|
|
02389-90Perni di sostegno in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Perno di supporto in acciaio da cementazione 1.7139.Versione:cementato.Nota:I perni di sostegno in acciaio sono componenti nella costruzione di utensili e stampi che garantiscono un supporto stabile, un allineamento preciso e un'elevata stabilità di utensili e stampi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02389-90-032046 | 32 | M8 | 6 | 46 | 15 |  | | 0,00 € | | 02389-90-032056 | 32 | M8 | 6 | 56 | 15 |  | | 0,00 € | | 02389-90-032066 | 32 | M8 | 6 | 66 | 15 |  | | 0,00 € | | 02389-90-032076 | 32 | M8 | 6 | 76 | 15 |  | | 0,00 € | | 02389-90-032086 | 32 | M8 | 6 | 86 | 15 |  | | 0,00 € | | 02389-90-032096 | 32 | M8 | 6 | 96 | 15 |  | | 0,00 € | | 02389-90-032116 | 32 | M8 | 6 | 116 | 15 |  | | 0,00 € | | 02389-90-032136 | 32 | M8 | 6 | 136 | 15 |  | | 0,00 € | | 02389-90-040046 | 40 | M10 | 8 | 46 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-040056 | 40 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-040066 | 40 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-040076 | 40 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-040086 | 40 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-040096 | 40 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-040116 | 40 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-040136 | 40 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-050046 | 50 | M10 | 8 | 46 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-050056 | 50 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-050066 | 50 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-050076 | 50 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-050086 | 50 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-050096 | 50 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-050116 | 50 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-050136 | 50 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-060056 | 60 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-060066 | 60 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-060076 | 60 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-060086 | 60 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-060096 | 60 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-060116 | 60 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-060136 | 60 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-060156 | 60 | M10 | 8 | 156 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-060176 | 60 | M10 | 8 | 176 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-063056 | 63 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-063066 | 63 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-063076 | 63 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-063086 | 63 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-063096 | 63 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-063116 | 63 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-063136 | 63 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-063156 | 63 | M10 | 8 | 156 | 20 |  | | 0,00 € | | 02389-90-070066 | 70 | M12 | 10 | 66 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-070076 | 70 | M12 | 10 | 76 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-070086 | 70 | M12 | 10 | 86 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-070096 | 70 | M12 | 10 | 96 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-070116 | 70 | M12 | 10 | 116 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-070136 | 70 | M12 | 10 | 136 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-070156 | 70 | M12 | 10 | 156 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-070176 | 70 | M12 | 10 | 176 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-080066 | 80 | M12 | 10 | 66 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-080076 | 80 | M12 | 10 | 76 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-080086 | 80 | M12 | 10 | 86 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-080096 | 80 | M12 | 10 | 96 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-080116 | 80 | M12 | 10 | 116 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-080136 | 80 | M12 | 10 | 136 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-080156 | 80 | M12 | 10 | 156 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-080176 | 80 | M12 | 10 | 176 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-100096 | 100 | M12 | 10 | 96 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-100116 | 100 | M12 | 10 | 116 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-100136 | 100 | M12 | 10 | 136 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-100156 | 100 | M12 | 10 | 156 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-100176 | 100 | M12 | 10 | 176 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-100196 | 100 | M12 | 10 | 196 | 25 |  | | 0,00 € | | 02389-90-100236 | 100 | M12 | 10 | 236 | 25 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|