norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:verniciato.Nota:La dentellatura speciale consente l'utilizzo di tali blocchi di interposizione in posizione verticale e orizzontale. Il set completo in cassa di legno si compone di 20 parti intercambiabili che offrono numerose possibilità di applicazione. Questi blocchi di interposizione possono essere anche acquistati singolarmente. Vedere 02270. I blocchi di interposizione universali sono utilizzabili anche in combinazione con le staffe di bloccaggio dentellate 04070.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02310 Set di blocchi di interposizione universali 216 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ContenutoAltezza d'appoggio
mm
Dimensioni cassa
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
02310-018 pz. N. 01, 8 pz. N. 02, 4 pz. N. 03da 22 a 208280 x 155 x 40 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83