|
|
83010Supporto per sensore con cava a T per cilindro tondo |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I supporti per sensori con cava a T consentono il fissaggio di sensori su componenti rotondi, come ad esempio i cilindri pneumatici.Materiale:Supporto per sensore POM. Profilo scanalato in alluminio.Versione:POM nero.Nota:Per cilindro tondo con Ø20.Utilizzo:Fissaggio di sensori con cava a T su cilindri pneumatici rotondi.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Montaggio:Il supporto del sensore viene collegato al componente da rilevare tramite la vite di serraggio sull'anello di serraggio. Il sensore viene inserito nella cava a T e bloccato all'interno.Accessori:Spine di posizione pneumatiche in acciaio inox 03095-01. Sensore di campo magnetico 83001.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | B1 | B2 | D | H | H1 | L | L1 | T = profondità della cava | T1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
83010-820 | 5,1 | 6,5 | 35 | 21 | 30,4 | 7,2 | 19 | 9 | 4,5 | 3,15 | | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|