norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il gateway rappresenta l'interfaccia tra la spina di posizione con sensore di stato o il modulo Bluetooth per Smart Products e un controllo della macchina. Riceve il segnale radio delle spine di posizione o dei moduli Bluetooth e fornisce agli ingressi di scambio relé un segnale di uscita binario leggibile dal controllo della macchina.
In tal modo è possibile la trasmissione dello stato di attivazione di un massimo di 6 spine di posizione o moduli Bluetooth. Per l'ulteriore visualizzazione è possibile connettere una periferica mobile con il Gateway.

Il campo di comando integrato con tasti e LED consente, oltre alla connessione e al distacco delle spine di posizione o dei moduli Bluetooth, anche il monitoraggio della connessione radio, degli stati di attivazione e della carica della batteria.
Materiale:Alloggiamento in policarbonato.Versione:Parte superiore dell'alloggiamento grigio chiaro.
Parte inferiore dell'alloggiamento grigio antracite.
Nota:Il Gateway riceve il segnale radio della spina di posizione con sensore di stato o del modulo Bluetooth per Smart Products e lo commuta in un segnale di uscita normalizzato.
Grazie al collegamento a un sistema di controllo della macchina è possibile elaborare contemporaneamente lo stato di attivazione di un massimo di 6 spine di posizione o moduli Bluetooth. Il numero di spine di posizione o di moduli Bluetooth può essere esteso a piacere utilizzando Gateway aggiuntivi.
Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Utilizzo:Il gateway serve per il collegamento della spina di posizione con sensore di stato in macchine e impianti. Grazie al collegamento tra il gateway e il controllore della macchina, lo stato di attivazione delle spina di posizione può essere visualizzato, controllato e utilizzato per il controllo del processo. Vantaggi:Controllo del processo a seconda dell'azionamento.
Segnale di uscita universale.
Installazione semplice.
Su richiesta:Altri segnali di uscita, interfacceAccessori:Spina di posizione con sensore di stato 03090-01
Staffa di bloccaggio con sensore di forza 04060
Sensore di forza per morsa rapida 05899
Perno d'appoggio con sensore di contatto 02015
Modulo Bluetooth per Smart Products 85876
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 85875 Gateway 311 kB
 2024_Bedienungsanleitung_85875_Gateway_EN 1,8 MB

Disegni

Gateway

Selezione/filtro articoli

N. ordineSegnale di uscitaB

B1B2HH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
85875-01Relais90103,410858,512282,5107 0,00 €