norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Connettori a spina 8 mm
Bussola con chiusura a scatto, non schermata
80130

Connettori a spina 8 mm Bussola con chiusura a scatto, non...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento: PUR.
Cavo: PUR.
Isolamento cavetto: PP.
Contatto: CuZn (ottone) / CuSn (bronzo).
Superficie di contatto: Au (oro).
Versione:Bussola (femmina)
Colore dell'alloggiamento: nero.
Colore del cavo: nero.
Nota:Connettori a spina con chiusura a scatto (snap in).
Connettori a spina con cavo rivestito a estrusione.
I connettori sono progettati per essere utilizzati nella costruzione di impianti, nei dispositivi di controllo e negli apparecchi elettrici.
Dati tecnici:Durata meccanica: > 50 cicli di connessioneParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80130 Connettori a spina 8 mm Bussola con chiusura a scatto, non schermata 223 kB

Disegni

Connettori a spina 8 mm
Bussola con chiusura a scatto, non schermata

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

PNumero di
conduttori x
diametro conduttore
Grado di protezioneTensione d'esercizio
V
Tensione di picco
nominale
V
Corrente nominale
(40 °C)
A
CADAcc.PrezzoOrdinare
80130-0806X20004,520006 X 0,25 mm²IP65308001,5 0,00 €
80130-0806X50004,550006 X 0,25 mm²IP65308001,5 0,00 €
N. ordine

Resistenza del conduttore
(20 °C)
Ω/Km
Grado di sporcoTensione di prova
S
Tensione nominale
V
Raggio di curvatura
cavo
fisso
Raggio di curvatura
cavo
mobile
CADAcc.PrezzoOrdinare
80130-0806X20007932500 AC300 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1 0,00 €
80130-0806X50007932500 AC300 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1 0,00 €
N. ordine

Numero
massimo di
cicli di flessione
Intervallo di temperature
del cavo
variabile
Intervallo di temperature
del cavo
fisso
Idoneità EMCPrivo di alogenatiCADAcc.PrezzoOrdinare
80130-0806X20002000000 (25 °C)T= -25 °C - +90 °CT= -50 °C - +90 °Cnon schermato 0,00 €
80130-0806X50002000000 (25 °C)T= -25 °C - +90 °CT= -50 °C - +90 °Cnon schermato 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83