|
|
86050-10Lampade a LED per postazioni di lavoro con alloggiamento in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Lampada a LED di sistema con luce bianca diurna. Lampada a LED universale con diffusione luminosa potenziata e distribuzione uniforme della luce per svariate applicazioni in postazioni di lavoro individuali, linee di montaggio o macchinari (in assenza di lubrorefrigeranti e proiezione di trucioli).Materiale:Corpo: alluminio. Schermo diffusore: plastica. Calotte terminali: poliammide (PA).Versione:Corpo: anodizzato colore naturale. Schermo diffusore: microprismi, antiriflesso. Calotte terminali: nere.Nota:Lampade a LED di solida qualità industriale per l'illuminazione dell'ambiente di lavoro. Le lampade LED sono incassate in un profilo di alluminio con linguette di fissaggio integrate nelle calotte terminali. Le linguette di fissaggio consentono un montaggio universale sulle scanalature dei profili e sugli elementi piani. L'azionamento avviene tramite un interruttore a bilanciere.
Le lampade LED sono dotate di un connettore a spina M12 per l'alimentazione. Questo è integrato nella parte anteriore della calotta terminale. Il collegamento all'alimentazione avviene tramite un connettore M12x1 (da 3 a 5 poli).
Le lampade a LED illuminano il posto di lavoro tramite uno schermo microprismatico fornendo un flusso luminoso uniforme, privo di abbagliamento e sfarfallio, in una tonalità di luce bianca diurna ideale per il lavoro, con temperatura di colore compresa tra 5200 e 5700K. L'angolo di illuminazione è di 100°.
Dimmerabile tramite il dispositivo di comando disponibile separatamente (86091-02). Il dispositivo di controllo consente di regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo e di accenderla/spegnerla.
Certificazioni / Norme rispettate: CE, UKCA, ETL Listed (5003529) DIN EN 62471.Range di temperatura: Da -10 °C a +60 °C.Vantaggi:Il corpo di alta qualità è realizzato in alluminio, garantendo durata, stabilità e un peso contenuto. Il grado di protezione IP50 rende la lampada ideale per l'uso in ambienti interni. La lampada raggiunge una resa cromatica superiore a 85. Si distingue per l'elevata emissione luminosa, l'ottima resa cromatica e l'ampia diffusione della luce grazie alla copertura microprismatica.
Grazie alla lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore (L80/B10), la lampada è praticamente esente da manutenzione.Accessori:82100-20 Alimentatore 24 V CC. 86091-02 Dispositivo di comando del dimmer.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | L | Collegamento | Dimmerabile
| Portalampada | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
86050-10-110X0545 | 545 | M12, con codifica A | si | LED integrati |  | | 0,00 € | | 86050-10-110X1045 | 1045 | M12, con codifica A | si | LED integrati |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Potenza della lampada W | Tensione di esercizio V CC | Distribuzione luminosa | Angolo di illuminazione
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
86050-10-110X0545 | ~24 | 24+/-10% | diretto | 100° |  | | 0,00 € | | 86050-10-110X1045 | ~48 | 24+/-10% | diretto | 100° |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Temperatura di colore
| Efficacia luminosa lm/W
| Flusso luminoso lm
| Indice di resa cromatica
| Durata della lampada | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
86050-10-110X0545 | 5200 - 5700 K (bianco luce diurna) | 155 | 3798 | >85 | >100.000 h (L80/B10) |  | | 0,00 € | | 86050-10-110X1045 | 5200 - 5700 K (bianco luce diurna) | 155 | 7596 | >85 | >100.000 h (L80/B10) |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Antiabbagliamento | Grado di protezione | Classe di protezione | Gruppo di rischio (DIN EN 62471) | Collegabile in cascata | ESD scarica elettrostatica | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
86050-10-110X0545 | Disco a microprismi | IP50 | III | gruppo libero | no | no |  | | 0,00 € | | 86050-10-110X1045 | Disco a microprismi | IP50 | III | gruppo libero | no | no |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|