norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:nitrocarburato.Indicazioni per l'acquisto:A coppie.Nota:Punte compatibili con contropunta 34024-05.

Le fessure nella forma C e nella forma D consentono la misurazione della lunghezza del pezzo.

D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Accessori:Contropunte 34024-05.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34024-06_Datasheet_32627_Punte_in_acciaio_per_contropunte_con_altezza_punta_75_mm_--it 186 kB

Disegni (sintesi completa)

Punte in acciaio 
per contropunte con altezza punta 75 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
BD
min.
D
max.
D1

D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
34024-06-230Bspianato-153012/1430593514 0,00 €
34024-06-315CPunta cava1,591512/141945357 0,00 €
34024-06-430D-3163012/1435553517 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83