norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Contropunta in alluminio.
Punte e guide in acciaio.
Versione:Contropunta con rivestimento duro.
Punte e guide nitrocarburate.
Nota:La contropunta è composta da due metà con una punta fissa e una mobile. L'alloggiamento mobile è caricato a molla e bloccabile. Le punte possono essere sostituite a piacere (punte per contropunte 34024-06).
Adatto per misurazioni ottiche su proiettori. Regolabile individualmente grazie alle guide della colonnina con bloccaggio mediante perni filettati.
Il fissaggio sul piano di riscontro può avvenire tramite una staffa di serraggio.

Sono possibili aperture comprese tra 0-210 mm.

D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Su richiesta:Contropunta e piastra d'appoggio singola.Accessori:Punte 34024-06.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34024-05_Datasheet_32625_Contropunte_in_alluminio_con_altezza_punta_75_mm--it 184 kB

Disegni

Contropunte in alluminio 
con altezza punta 75 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2D
min.
D
max.
D1

D2D3D4HH1H2LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
34024-05-1143701209025014,51529,914,810759525370758088,3 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83