norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:nitrocarburato.Indicazioni per l'acquisto:Singolo.Nota:Punte compatibili con contropunta 34024.

Le fessure nella forma C e nella forma D consentono la misurazione della lunghezza del pezzo.

D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Accessori:Contropunte 34024.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34024-01_Datasheet_32621_Punte_in_acciaio_per_contropunte_con_altezza_punta_12_mm--it 198 kB

Disegni (sintesi completa)

Punte in acciaio 
per contropunte con altezza punta 12 mm

Punte in acciaio per contropunte con altezza punta 12 mm, forma B, spianata

Maggiori informazioni

Disegni

Punte in acciaio per contropunte con altezza punta 12 mm, forma B, spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D
min.
D
max.
D1

D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
34024-01-222Bspianato1022102343,13012,1 0,00 €

Punte in acciaio per contropunte con altezza punta 12 mm, forma C, punta cava

Maggiori informazioni

Disegni

Punte in acciaio per contropunte con altezza punta 12 mm, forma C, punta cava

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
BD
min.
D
max.
D1

D2D3HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
34024-01-305CPunta cava0,30,551012635303 0,00 €
34024-01-315CPunta cava12151019-41308 0,00 €

Punte in acciaio per contropunte con altezza punta 12 mm, forma D, punta cava spianata

Maggiori informazioni

Disegni

Punte in acciaio per contropunte con altezza punta 12 mm, forma D, punta cava spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
BD
min.
D
max.
D1

D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
34024-01-430D-314301034453010 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83