norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Prisma in alluminio.
Tendimolle / pressore in acciaio inox.
Versione:Prisma con rivestimento duro.
Tendimolle / pressore non trattato.
Nota:Prisma per il serraggio e il posizionamento di pezzi rotondi mediante tendimolle / pressore.

Compatibile con supporto per prisma 34023.
Accessori:Supporto per prisma 34023.
Tendimolle / pressore 33260.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34023-02_Datasheet_32612_Prismi_in_alluminio_con_tendimolle_pressore--it 281 kB

Disegni

Prismi in alluminio 
con tendimolle / pressore

Selezione/filtro articoli

N. ordineBD
min.
D
max.
D1

HH1H2LL1SCADAcc.PrezzoOrdinare
34023-02-2502508252254251656,23028,50,8 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83