norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sistema di piastre a cambio rapido in alluminio, forma B, compatibile con le macchine Keyence
34022_B

Sistema di piastre a cambio rapido in alluminio, forma B,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:con rivestimento duro.Nota:Piastre a cambio rapido per la tecnica di misurazione per il posizionamento riproducibile. Il posizionamento avviene tramite staffa angolare.
Nella forma B vengono fornite viti che possono essere utilizzate per il fissaggio sulla macchina Keyence.
Vantaggi:I moduli di serraggio possono essere montati al di fuori della macchina di misurazione sulla piastra di supporto. In questo modo l'OEE della macchina di misurazione può essere ridotto grazie alla diminuzione dei tempi di allestimento e fissaggio.Accessori:Supporto per prisma 34023.
Contropunta 34024.
FornituraForma B: 2 viti a testa cilindrica M4X5.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34022_B_Datasheet_32610_Sistema_di_piastre_a_cambio_rapido_in_alluminio_forma_B_compatibile_con_le_macchine_Keyence--it 291 kB

Disegni

Sistema di piastre a cambio rapido in alluminio, forma B, compatibile con le macchine Keyence

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B5B6D

D1HH1H2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
34022-30513605B136100115,9510,564,61052,4305200 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83