norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.Versione:Alluminio con rivestimento duro.Nota:Gli elementi angolari possono essere montati senza attrezzi sui supporti per morse rapide e collegati con vari adattatori per morse a vite di precisione, mandrini a tre griffe e supporti ad aghi.Accessori:Supporto per morsetto rapido 33227-05, adattatore per morsa a vite di precisione in alluminio 33225-20, adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio 33226-05 e supporto ad aghi 33227.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33227-10_A Elementi angolari in alluminio, forma A, fissi 181 kB
 Sistema di cambio rapido 1,7 MB

Disegni

Elementi angolari in alluminio, forma A, fissi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

DHLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
33227-10-0Afisso64,92465,55377 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83