norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporto di base per morsetto rapido in alluminio, Forma B
33227-05_B

Supporto di base per morsetto rapido in alluminio, Forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Fissaggio in acciaio inox.
Versione:Alluminio con rivestimento duro.Nota:I supporti per morsetto rapido sono la base di un sistema di cambio rapido. I supporti per morsetto rapido possono essere montati direttamente sulla tavola della macchina o la piastra di base tramite un foro filettato. I supporti per morsetto rapido possono essere collegati agli adattatori o agli elementi angolari senza attrezzi.
Il supporto per morsa rapida è disponibile anche senza piastra intermedia.
Accessori:Adattatore per morse a vite di precisione in alluminio 33225-20, adattatore per mandrino a tre griffe 33226-05 in alluminio, supporto ad aghi 33227 ed elementi angolari in alluminio 33227-10.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33227-05_B Supporto di base per morsetto rapido in alluminio, Forma B 161 kB
 Sistema di cambio rapido 1,7 MB

Disegni

Supporto di base per morsetto rapido in alluminio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

D2HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
33227-05-0Bsenza vite di fissaggio602411,553,577,5 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83