norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Stativi articolati con blocco idraulico
31100

Stativi articolati con blocco idraulico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:L'asta articolata divisa in 4 parti viene fissata al centro con una manopola di serraggio. Si effettua poi una regolazione fine.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 31100 Stativi articolati con blocco idraulico 83 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Altezza
complessiva
Raggio d'azionePiedino magnetico
lunghezza
Piedino magnetico
larghezza
Piedino magnetico
altezza
Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
31100-01310260615055600 0,00 €
31100-02480400765055900 0,00 €
N. ordineVersione

Filettatura di collegamentoAltezza
complessiva
Raggio d'azioneCADAcc.PrezzoOrdinare
31100-11senza piedino magneticoM8x8255260 0,00 €
31100-12senza piedino magneticoM10x11425400 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83