norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Stativo di misurazione 3D ad alta resistenza, di precisione micrometrica, con bloccaggio meccanico e progressivo, forma C
31100-10_C

Stativo di misurazione 3D ad alta resistenza, di precisione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Bracci articolati in alluminio.
Sfere e snodi sferici femmina in acciaio.
Supporto per comparatore in acciaio.
Magneti in acciaio.
Versione:Supporto per comparatore rivestimento Tenifer.
Bracci articolati anodizzati.
Nota:I supporti di misurazione 3D ad alta resistenza e microprecisione di norelem garantiscono misurazioni perfette fino al micrometro, massimo comfort di utilizzo, stabilità ottimale, forze di tenuta eccezionali, assoluta affidabilità e una durata estremamente lunga.

I supporti di misurazione sono composti da una base magnetica con magnete permanente commutabile, dotata di suola prismatica levigata e parte posteriore piatta e precisa, da un morsetto snodato con bloccaggio meccanico centrale per un utilizzo con una sola mano e da un supporto per comparatori regolabile in modo fine o micrometrico.

Nei supporti di misurazione, il serraggio degli snodi avviene in sequenza, dal basso verso l'alto, e non contemporaneamente. Lo sbloccaggio avviene in ordine inverso. Questo aumenta notevolmente la facilità d'uso durante la regolazione fine.
Inoltre, si evitano danni alle articolazioni. Il serraggio delle articolazioni avviene in modo puramente meccanico, garantendo una lunga durata senza bisogno di manutenzione.
Un calo improvviso della pressione, anche in condizioni di temperatura variabili, è impossibile. I giunti possono sopportare senza problemi tensioni prolungate nel tempo.

I bracci dei giunti sono robusti e dimensionati per garantire la massima stabilità. Le forme ergonomiche e arrotondate facilitano la movimentazione.

Gli snodi sferici sono dotati di sfere con diametro elevato che si adattano perfettamente alla controparte. Oltre all'enorme forza di tenuta, questo garantisce una regolazione continua senza scatti grazie a uno scorrimento molto uniforme.

Per i supporti dei misuratori è possibile scegliere tra la regolazione fine, la regolazione fine permanente senza gioco o la microregolazione fine permanente senza gioco con precisione micrometrica.
Supporto dello strumento di misura:
Forma A: regolazione fine 1,4 mm/giro.
Forma B: regolazione fine senza gioco 0,6 mm/giro.
Forma C: Microregolazione senza gioco 0.1mm/giro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 31100-10_C Stativo di misurazione 3D ad alta resistenza, di precisione micrometrica, con bloccaggio meccanico e progressivo, forma C 225 kB

Disegni

Stativo di misurazione 3D ad alta resistenza, di precisione micrometrica, con bloccaggio meccanico e progressivo, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

HH1H2LL1Raggio d'azioneF=Forza di tenuta (N) CADAcc.PrezzoOrdinare
31100-10-2225C-5055156,6160,458,575,5225750 0,00 €
31100-10-2345C-5055235,2203,573903451000 0,00 €