|
|
06264 inchVolant avec poignée cylindrique escamotable - inch |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | A | A1 | H | L | L1 | L2 | L3 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06264-1080CO | 1 | 25 | 80 | 0,375 | 19 | 13 | M4 | 13 | 30 | 2,5 | 17,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 |  | | 0,00 € | | 06264-2100CO | 2 | 28 | 100 | 0,375 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49 | 44 |  | | 0,00 € | | 06264-2100CP | 2 | 28 | 100 | 0,5 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49 | 44 |  | | 0,00 € | | 06264-3125CP | 3 | 35 | 125 | 0,5 | 25 | 20 | M6 | 20 | 47,5 | 4 | 23,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 |  | | 0,00 € | | 06264-4160CP | 4 | 45 | 160 | 0,5 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 |  | | 0,00 € | | 06264-4160CQ | 4 | 45 | 160 | 0,625 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|