|
|
06913-10 inchPoignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Composants principaux en polypropylène (PP). Composants souples en élastomère thermoplastique. Douilles taraudées en laiton.Finition :Composants principaux noirs. Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris. Douilles taraudées zinguées.Nota :Très bon confort de transport et de préhension grâce à la surface intérieure douce de la poignée.Montage :Fixation par l'arrière.Sur demande :Composants principaux gris avec autres combinaisons de couleurs.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur des composants | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06913-10-094A111 | noir | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-094A1187 | bleu | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-094A1186 | vert | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-094A1184 | rouge | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-094A112 | orange | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-094A1116 | jaune | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-094A1188 | gris | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-117A111 | noir | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-117A1187 | bleu | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-117A1186 | vert | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-117A1184 | rouge | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-117A112 | orange | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-117A1116 | jaune | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-117A1188 | gris | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-154A211 | noir | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-154A2187 | bleu | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-154A2186 | vert | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-154A2184 | rouge | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-154A212 | orange | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-154A2116 | jaune | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | 06913-10-154A2188 | gris | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|