|
|
06451_HV inchManettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305. Finition :Manette chromé. Acier naturel.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales. La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | Taille | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06451-9AD6 | argent | chromé brillante | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | 06451-9AE6 | argent | chromé brillante | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | 06451-9A16 | argent | chromé brillante | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | 06451-0AD6 | argent | chromé brillante | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06451-0AE6 | argent | chromé brillante | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06451-0A06 | argent | chromé brillante | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06451-0A16 | argent | chromé brillante | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06451-0A26 | argent | chromé brillante | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06451-1A06 | argent | chromé brillante | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06451-1A16 | argent | chromé brillante | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06451-1A26 | argent | chromé brillante | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06451-2A26 | argent | chromé brillante | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06451-2A36 | argent | chromé brillante | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06451-3A36 | argent | chromé brillante | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | 06451-3A46 | argent | chromé brillante | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | 06451-4A46 | argent | chromé brillante | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | 06451-4A56 | argent | chromé brillante | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | 06451-5A56 | argent | chromé brillante | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | 06451-5A66 | argent | chromé brillante | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|