|
|
06451_STM inchManettes indexables avec taraudage et bouchon de protection,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305. Finition :Manette avec revêtement plastique. Insert Inox naturel.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales. La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | Taille | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06451-92A2181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A2182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A2183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A2184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A2185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A2186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A2187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A2188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A3181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A3182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A3183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A3184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A3185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A3186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A3187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-92A3188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 0,00 € | | 06451-93A3181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A3182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A3183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A3184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A3185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A3186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A3187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A3188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A4181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A4182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A4183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A4184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A4185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A4186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A4187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | | 06451-93A4188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|