norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en zinc injecté haute pression, plates, avec taraudage, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni - inch
06448 inch

Manettes indexables en zinc injecté haute pression, plates, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Nota :Couleurs disponibles de série :
RAL 2004 orange.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06448 inch Manettes indexables en zinc injecté haute pression, plates, avec taraudage, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni - inch 217 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc injecté haute pression, plates, avec taraudage, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06448-2A22orangé pur RAL 2004revêtement plastique.21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06448-2A32orangé pur RAL 2004revêtement plastique.25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06448-3A32orangé pur RAL 2004revêtement plastique.35/16-18141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
06448-3A42orangé pur RAL 2004revêtement plastique.33/8-16141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Autriche
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83