|
|
96512Separadores de plástico para eurocontenedores |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliamida (PA 6).Versión:Negro.Indicación:Los separadores están concebidos para usarlos en eurocontenedores con una medida exterior de 600x400 mm (medida interior de aprox. 570x370 mm) con fines de separación. Solo hay que ensamblar sencillamente un separador de 200 y uno de 360 mm para obtener una separación en el lado largo. Con un solo separador de 360 mm se puede obtener una separación en el lado corto.
De este modo, simplemente conectado los separadores, el contenedor se puede dividir en compartimentos menores individualmente. Las piezas guardadas en él no se mueven durante el transporte y quedan protegidas frente a los daños. Asimismo, los separadores permiten sacar fácilmente los componentes. Los separadores, como son reutilizables, siempre se pueden volver a recolocar de nuevo. Para guardarlos, se colocan planos para que ocupen poco espacio.
Los separadores se pueden extender (longitud máx. de 560 mm) o recortar con una sierra. Así se pueden realizar separaciones en otros recipientes o cajones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | H | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
96512-0390200 | A | Corto | 39 | 200 | | | 1,68 € | | 96512-0390360 | B | Largo | 39 | 360 | | | 2,60 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|