|
|
96390_BCadenas de bolas forma B, con ojo de llave |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cadena de latón o acero inoxidable, ojo de llave de acero inoxidable.Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | Versión 1 | Material del cuerpo de base | L | D | D1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
96390-015X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 15 | 1 | | | 2,24 € | | 96390-015X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 15 | 1 | | | 2,82 € | | 96390-015X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 15 | 1 | | | 3,38 € | | 96390-015X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 15 | 1 | | | 4,98 € | | 96390-019X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 19 | 1 | | | 2,31 € | | 96390-019X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 19 | 1 | | | 2,86 € | | 96390-019X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 19 | 1 | | | 3,42 € | | 96390-019X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 19 | 1 | | | 5,14 € | | 96390-023X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 23 | 1,2 | | | 2,33 € | | 96390-023X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 23 | 1,2 | | | 2,90 € | | 96390-023X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 23 | 1,2 | | | 3,46 € | | 96390-023X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 23 | 1,2 | | | 5,22 € | | 96390-028X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 28 | 1,7 | | | 2,44 € | | 96390-028X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 28 | 1,7 | | | 2,93 € | | 96390-028X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 28 | 1,7 | | | 3,50 € | | 96390-028X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 28 | 1,7 | | | 5,26 € | | 96390-115X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 15 | 1 | | | 2,65 € | | 96390-115X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 15 | 1 | | | 2,94 € | | 96390-115X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 15 | 1 | | | 3,58 € | | 96390-115X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 15 | 1 | | | 5,31 € | | 96390-119X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 19 | 1 | | | 2,69 € | | 96390-119X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 19 | 1 | | | 3,01 € | | 96390-119X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 19 | 1 | | | 3,63 € | | 96390-119X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 19 | 1 | | | 5,38 € | | 96390-123X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 23 | 1,2 | | | 2,76 € | | 96390-123X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 23 | 1,2 | | | 3,11 € | | 96390-123X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 23 | 1,2 | | | 3,76 € | | 96390-123X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 23 | 1,2 | | | 5,39 € | | 96390-128X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 28 | 1,7 | | | 2,82 € | | 96390-128X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 28 | 1,7 | | | 3,14 € | | 96390-128X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 28 | 1,7 | | | 3,81 € | | 96390-128X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 28 | 1,7 | | | 5,46 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|