|
|
06277 inchRuedas de mano de 2 radios de aluminio, llanta de la rueda... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio. Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D2 está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, sin empuñadura cilíndrica, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-0080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 28 | | | 13,57 € | | 06277-0080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 28 | | | 13,57 € | | 06277-0100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | | | 16,40 € | | 06277-0100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | | | 16,40 € | | 06277-0125XCO | 125 | 0,375 | 31 | 18 | 33,5 | | | 18,99 € | | 06277-0125XCP | 125 | 0,5 | 31 | 18 | 33,5 | | | 18,99 € | | 06277-0160XCP | 160 | 0,5 | 36 | 20 | 39 | | | 24,39 € | | 06277-0160XCQ | 160 | 0,625 | 36 | 20 | 39 | | | 24,39 € | | 06277-0200XCQ | 200 | 0,625 | 42 | 24 | 45 | | | 40,42 € | | 06277-0200XCR | 200 | 0,75 | 42 | 24 | 45 | | | 40,42 € | | 06277-0250XCR | 250 | 0,75 | 48 | 28 | 51 | | | 63,93 € | | 06277-0250XCV | 250 | 0,875 | 48 | 28 | 51 | | | 63,93 € | |
|
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Empuñadura cilíndrica fija | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-2080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 | | | 20,09 € | | 06277-2080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 | | | 20,09 € | | 06277-2100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 | | | 22,97 € | | 06277-2100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 | | | 22,97 € | | 06277-2125XCO | 125 | 0,375 | 31 | 18 | 33,5 | ø21 x M8 x 50 | | | 26,82 € | | 06277-2125XCP | 125 | 0,5 | 31 | 18 | 33,5 | ø21 x M8 x 50 | | | 26,82 € | | 06277-2160XCP | 160 | 0,5 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 | | | 35,81 € | | 06277-2160XCQ | 160 | 0,625 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 | | | 35,81 € | | 06277-2200XCQ | 200 | 0,625 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 | | | 51,88 € | | 06277-2200XCR | 200 | 0,75 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 | | | 51,88 € | | 06277-2250XCR | 250 | 0,75 | 48 | 28 | 51 | ø28 x M12 x 90 | | | 76,92 € | | 06277-2250XCV | 250 | 0,875 | 48 | 28 | 51 | ø28 x M12 x 90 | | | 76,92 € | |
|
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Empuñadura cilíndrica giratoria | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-4080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 | | | 24,05 € | | 06277-4080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 | | | 24,05 € | | 06277-4100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 | | | 26,93 € | | 06277-4100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 | | | 26,93 € | | 06277-4125XCO | 125 | 0,375 | 31 | 18 | 33,5 | ø22 x M8 x 56 | | | 31,34 € | | 06277-4125XCP | 125 | 0,5 | 31 | 18 | 33,5 | ø22 x M8 x 56 | | | 31,34 € | | 06277-4160XCP | 160 | 0,5 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 | | | 39,32 € | | 06277-4160XCQ | 160 | 0,625 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 | | | 39,32 € | | 06277-4200XCQ | 200 | 0,625 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 | | | 55,26 € | | 06277-4200XCR | 200 | 0,75 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 | | | 55,26 € | | 06277-4250XCR | 250 | 0,75 | 48 | 28 | 51 | ø31 x M12 x 102 | | | 81,64 € | | 06277-4250XCV | 250 | 0,875 | 48 | 28 | 51 | ø31 x M12 x 102 | | | 81,64 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|