norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache
95161

Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Carcasa de acero.
Palanca de poliamida.
Bola de carga de acero inoxidable 1.4034 o poliamida.

Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con bola de sujeción son adecuadas para el transporte y el posicionamiento de mercancía delicada, como vidrio o chapas pulidas de aluminio, latón y acero. Por lo demás, las ruedecillas esféricas se pueden utilizar como alternativa a las ruedillas estándar con las que se pueden transportar y posicionar fácilmente perfiles bajos, por ejemplo, en la venta al por menor, en la producción o en el hogar. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95161 Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache 187 kB

Planos (vista completa)

Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache

Ruedecillas esféricas de acero
con bola de remache, forma A

Más información

Planos

Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo de formaMaterial
del componente
Ø de bolaAD

D1D2HH1Carga máx.
en kg,
bola hacia arriba
Carga máx.
en kg,
bola hacia abajo
CADAcc.PrecioPedir
95161-1119Acon sujeciónbola de acero inoxidable194850636,525212080 114,83 €
95161-2119Acon sujeciónbola de poliamida194850636,525212080 114,83 €

Ruedecillas esféricas de acero
con bola de remache, forma B

Más información

Planos

Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo de formaMaterial
del componente
Ø de bolaAD

D1D2HH1Carga máx.
en kg,
bola hacia arriba
Carga máx.
en kg,
bola hacia abajo
CADAcc.PrecioPedir
95161-1219Bsin sujeciónbola de acero inoxidable19-50636,525212080 104,19 €
95161-2219Bsin sujeciónbola de poliamida19-50636,525212080 104,19 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83