norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cilindros compactos neumáticos DIN ISO 21287, de acción doble con pistón magnético
12001

Cilindros compactos neumáticos DIN ISO 21287, de acción doble...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Tubo cilíndrico: aluminio.
Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión.
Vástago de pistón: de acero inoxidable 1.4301 (a partir de cilindro Ø 32 mm 1.4021).
Junta de pistón y de vástago de pistón: PU.
Versión:Tubo cilíndrico anodizado.
Tapa de extremo: acabado natural.
Vástago de pistón: acabado natural.
Indicación:Cilindro neumático de acción doble según DIN ISO 21287. Vástago de pistón con rosca exterior e interior, detección de posición para interruptores de proximidad y amortiguación elástica de doble cara.

Por sus medidas estructurales compactas, los cilindros compactos son adecuados especialmente para su uso en espacios de instalación reducidos.
Datos técnicos:Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición para interruptor de proximidad.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 12001 Cilindros compactos neumáticos DIN ISO 21287, de acción doble con pistón magnético 317 kB

Planos (vista completa)

Cilindros compactos neumáticos DIN ISO 21287, de acción doble con pistón magnético
Cilindros compactos neumáticos DIN ISO 21287, de acción doble con pistón magnético

Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287
de doble acción con pistón magnético, rosca interior

Más información

Planos

Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287 de doble acción con pistón magnético, rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Ø de cilindroCarrera
S
AB

DD1D3D4D5D6LL1L2PP1P2TT1T2SWFuerza de pistón
con 6 bar
(N)
Fuerza de recuperación con 6 bar
(N)
CADAcc.PrecioPedir
12001-0200101rosca interior20102237M610M54,27,5647±0,5106M54712,34,22,58188142 49,15 €
12001-0200251rosca interior20252237M610M54,27,5662±0,5106M54712,34,22,58188142 50,57 €
12001-0200501rosca interior20502237M610M54,27,5687±0,5106M54712,34,22,58188142 53,49 €
12001-0250101rosca interior25102641M610M54,27,5649±0,5106M537,513,54,22,58295248 55,10 €
12001-0250251rosca interior25252641M610M54,27,5664±0,5106M537,513,54,22,58295248 58,05 €
12001-0250501rosca interior25502641M610M54,27,5689±0,5106M537,513,54,22,58295248 63,25 €
12001-0320101rosca interior321032,549,2M812M65,29654±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 60,57 €
12001-0320251rosca interior322532,549,2M812M65,29669±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 65,83 €
12001-0320501rosca interior325032,549,2M812M65,29694±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 74,43 €
12001-0400101rosca interior40103857,2M812M65,29655±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 79,78 €
12001-0400251rosca interior40253857,2M812M65,29670±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 85,95 €
12001-0400501rosca interior40503857,2M812M65,29695±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 95,27 €

Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287
de doble acción con pistón magnético, rosca exterior

Más información

Planos

Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287 de doble acción con pistón magnético, rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Ø de cilindroCarrera
S
AB

DD1D3D4D5D6LL1L2PP1P2TT1T2SWFuerza de pistón
con 6 bar
(N)
Fuerza de recuperación con 6 bar
(N)
CADAcc.PrecioPedir
12001-0200102rosca exterior20102237M810M54,27,5647±0,5166M54712,34,22,58188142 49,15 €
12001-0200252rosca exterior20252237M810M54,27,5662±0,5166M54712,34,22,58188142 50,57 €
12001-0200502rosca exterior20502237M810M54,27,5687±0,5166M54712,34,22,58188142 53,49 €
12001-0250102rosca exterior25102641M810M54,27,5649±0,5166M537,513,54,22,58295248 55,10 €
12001-0250252rosca exterior25252641M810M54,27,5664±0,5166M537,513,54,22,58295248 58,05 €
12001-0250502rosca exterior25502641M810M54,27,5689±0,5166M537,513,54,22,58295248 63,25 €
12001-0320102rosca exterior321032,549,2M10x1,2512M65,29654±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 60,57 €
12001-0320252rosca exterior322532,549,2M10x1,2512M65,29669±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 65,83 €
12001-0320502rosca exterior325032,549,2M10x1,2512M65,29694±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 74,43 €
12001-0400102rosca exterior40103857,2M10x1,2512M65,29655±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 79,78 €
12001-0400252rosca exterior40253857,2M10x1,2512M65,29670±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 85,95 €
12001-0400502rosca exterior40503857,2M10x1,2512M65,29695±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 95,27 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83