norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y cubierta de latón.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Elemento de bloqueo de latón.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Junta plana sin asbesto.Indicación:Presión de apertura de 0,35 bar (±0,05).Principio de función:Ver tornillo de ventilación con válvula de retención 28038.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Junta tórica
3) Elemento de bloqueo
4) Agujero de ventilación 2x
5) Cubierta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28042 Tornillos de ventilación de latón con válvula de retención 268 kB

Planos

Tornillos de ventilación de latón con válvula de retención

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1LL1SWCADAcc.PrecioPedir
28042-2001420G1/424,37,518 3,17 €
28042-2403824,5G3/824,58,522 3,93 €
28042-3001230G1/224,58,527 4,38 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83