norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire (solo forma B) de poliuretano (espuma PU).
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra. Cubierta roja. Finura de filtro 60 µm.Indicación:La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.

Forma A: sin filtro de aire
Forma B: con filtro de aire
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Cubierta
2) Filtro de aire solo con forma B
3) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28034 Tornillos de ventilación 200 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de ventilación

Tornillos de ventilación, forma A, sin filtro de aire

Más información

Planos

Tornillos de ventilación, forma A, sin filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1CADAcc.PrecioPedir
28034-136038A36G3/8231711 1,83 €
28034-141012A41G1/2281812 2,05 €
28034-147034A47G3/4331712 2,40 €
28034-152100A52G1382012 2,99 €
28034-163114A63G1 1/4492313 3,88 €
28034-163112A63G1 1/2552313,5 4,08 €
28034-1361615A36M16x1,5231711 1,83 €
28034-1411815A41M18x1,52817,512 1,97 €
28034-1412015A41M20x1,52817,512 2,05 €
28034-1412215A41M22x1,52817,512 2,10 €

Tornillos de ventilación forma B, con filtro de aire

Más información

Planos

Tornillos de ventilación forma B, con filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1CADAcc.PrecioPedir
28034-236038B36G3/8231711 2,12 €
28034-241012B41G1/2281812 2,43 €
28034-247034B47G3/4331712 2,70 €
28034-252100B52G1382012 3,38 €
28034-263114B63G1 1/4492313 4,27 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 4,46 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 2,12 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 2,32 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 2,43 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 2,52 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83