norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:EPDM.Versión:Dureza Shore ~ 70, negro.Indicación:Las juntas tóricas son elementos de estanqueidad de aplicación universal para el sellado contra medios líquidos o gaseosos. Son adecuados para aplicaciones estáticas y dinámicas subordinadas. Las juntas tóricas pueden instalarse tanto con sellado radial como axial. El efecto de obturación se obtiene presionando axial o radialmente la sección transversal durante el montaje. En estado de funcionamiento, la presión del medio aumenta la deformación de la junta tórica incrementando así a su vez su función de sellado. Para obtener un efecto de estanqueidad óptimo, deben seleccionarse juntas tóricas con el mayor grosor de cordón posible.

En el espacio de instalación debe garantizarse el correcto llenado de las ranuras, el prensado previo, la expansión y/o la compresión.

Una vez instalada, la junta tórica no debe dilatarse más del
6% como máx. expandida
y comprimirse como máximo un 3%.

El material EPDM se caracteriza por una buena resistencia química, lo que significa que también puede utilizarse en contacto con medios CIP/SIP. Entre sus propiedades destacan su alta resistencia a la intemperie y a la humedad, resistencia al ozono, alta resistencia térmica y elasticidad, así como una buena resistencia al envejecimiento. Es resistente a medios polares como el agua (agua caliente y vapor), alcoholes, líquidos de frenos a base de glicol, detergentes, así como a las soluciones de sosa cáustica e hidróxido potásico.

La idoneidad para la aplicación respectiva debe ser comprobada por el usuario.
Rango de temperatura:-40 °C a +130 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23900-05 Juntas tóricas de EPDM 143 kB

Planos

Juntas tóricas de EPDM

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83