norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elementos de unión dobles de acero inoxidable DIN ISO 606
22213

Elementos de unión dobles de acero inoxidable DIN ISO 606

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Indicación:Elemento de unión para cadenas de rodillos dobles según DIN ISO 606.

En la forma E el muelle de cierre debe ir montado con el extremo cerrado en la dirección de avance.

En el caso de que el número de elementos sea impar, se necesitarán elementos acodados para poder cerrar la cadena. El uso de elementos acodados reduce el rendimiento y la carga de rotura en un 20 %.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22213 Elementos de unión dobles de acero inoxidable DIN ISO 606 197 kB

Planos (vista completa)

Elementos de unión dobles de acero inoxidable DIN ISO 606

Elementos de unión doblesde acero inoxidable DIN ISO 606, forma E

Más información

Planos

Elementos de unión doblesde acero inoxidable DIN ISO 606, forma E

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISOPAdecuado para
cadena
CADAcc.PrecioPedir
22213-3038073206 B-29,5253/8 x 7/32 3,60 €
22213-3012051608 B-212,71/2 x 5/16 4,15 €
22213-3058030810 B-215,8755/8 x 3/8 5,53 €
22213-3034071612 B-219,053/4 x 7/16 8,65 €
22213-3100170216 B-225,41 x 17,02 mm 14,27 €

Elementos de unión doblesde acero inoxidable DIN ISO 606, forma L

Más información

Planos

Elementos de unión doblesde acero inoxidable DIN ISO 606, forma L

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISOPAdecuado para
cadena
CADAcc.PrecioPedir
22213-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 8,77 €
22213-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 9,23 €
22213-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 12,66 €
22213-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 19,73 €
22213-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 32,81 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83