|
|
21335-30Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carriles de acero. Jaulas de bolas de acero. Bolas de acero.Versión:Carriles cincados. Jaulas de bolas cincadas. Bolas endurecidas.Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, el valor es un 70 % menor.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas. Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con 21335-25.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Ventajas:Aptitud para el montaje plano Para aplicaciones de cargas pesadas Marcha suaveAccesorios:Carriles telescópicos de acero 21335-25.Tener en cuenta:La capacidad de carga máxima se refiere a una pareja de carriles telescópicos.Indicación sobre el dibujo:1) El modelo 21335-30-1524 tiene agujero de montaje 2) Recorte para tornillo carrocero DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21335-30-0254 | 12,7 | - | - | - | 152,4 | 209,6 | 228,6 | - | - | - | - | - | - | 103,1 | 128,5 | 147,6 | 166,6 | 19,1 | 76,2 | 254 | 254 | | | 64,32 € | | 21335-30-0305 | 12,7 | - | - | - | 203,2 | 260,4 | 279,4 | - | - | - | - | - | - | 153,9 | 179,3 | 198,4 | 217,4 | 19,1 | 76,2 | 304,8 | 304,8 | | | 64,32 € | | 21335-30-0356 | 12,7 | - | - | - | 254 | 311,2 | 330,2 | - | - | - | - | - | - | 204,7 | 230,1 | 249,2 | 268,2 | 19,1 | 76,2 | 355,6 | 355,6 | | | 71,50 € | | 21335-30-0406 | 12,7 | - | - | - | 304,8 | 362 | 381 | 127 | - | - | - | - | - | 255,5 | 280,9 | 300 | 319 | 19,1 | 76,2 | 406,4 | 406,4 | | | 75,43 € | | 21335-30-0457 | 12,7 | - | - | - | 355,6 | 412,8 | 431,8 | 127 | - | - | - | - | 246,1 | 306,3 | 331,7 | 350,8 | 369,8 | 19,1 | 76,2 | 457,2 | 457,2 | | | 88,26 € | | 21335-30-0508 | 12,7 | - | - | - | 406,4 | 463,6 | 482,6 | 127 | 190,5 | - | - | - | 296,9 | 357,1 | 382,5 | 401,6 | 420,6 | 19,1 | 76,2 | 508 | 508 | | | 103,81 € | | 21335-30-0559 | 12,7 | - | - | - | 457,2 | 514,4 | 533,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | 347,7 | 407,9 | 433,3 | 452,4 | 471,4 | 19,1 | 76,2 | 558,8 | 558,8 | | | 109,56 € | | 21335-30-0610 | 12,7 | - | - | - | 508 | 565,2 | 584,2 | 127 | 190,5 | - | - | - | 398,5 | 458,7 | 484,1 | 503,2 | 522,2 | 19,1 | 76,2 | 609,6 | 609,6 | | | 115,35 € | | 21335-30-0660 | 12,7 | - | - | - | 558,8 | 616 | 635 | 127 | 190,5 | - | - | - | 449,3 | 509,5 | 534,9 | 554 | 573 | 19,1 | 76,2 | 660,4 | 660,4 | | | 119,40 € | | 21335-30-0711 | 12,7 | - | - | - | 609,6 | 666,8 | 685,8 | 127 | 190,5 | - | - | - | 500,1 | 560,3 | 585,7 | 604,8 | 623,8 | 19,1 | 76,2 | 711,2 | 711,2 | | | 125,63 € | | 21335-30-0762 | 12,7 | 235 | - | 501,7 | 660,4 | 717,6 | 736,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | 550,9 | 611,1 | 636,5 | 655,6 | 674,6 | 19,1 | 76,2 | 762 | 762 | | | 143,69 € | | 21335-30-0813 | 12,7 | 235 | 393,7 | 552,5 | 711,2 | 768,4 | 787,4 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | 601,7 | 661,9 | 687,3 | 706,4 | 725,4 | 19,1 | 76,2 | 812,8 | 812,8 | | | 151,31 € | | 21335-30-0864 | 12,7 | 235 | 419,1 | 603,3 | 762 | 819,2 | 838,2 | 127 | 190,5 | 368,3 | 469,9 | - | 652,5 | 712,7 | 738,1 | 757,2 | 776,2 | 19,1 | 76,2 | 863,6 | 863,6 | | | 160,98 € | | 21335-30-0914 | 12,7 | 235 | 444,5 | 654,1 | 812,8 | 870 | 889 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | 703,3 | 763,5 | 788,9 | 808 | 827 | 19,1 | 76,2 | 914,4 | 914,4 | | | 169,38 € | | 21335-30-1016 | 12,7 | 235 | 546,1 | 755,7 | 914,4 | 971,6 | 990,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | 804,9 | 865,1 | 890,5 | 909,6 | 928,6 | 19,1 | 76,2 | 1016 | 1016 | | | 221,52 € | | 21335-30-1067 | 12,7 | 235 | 546,1 | 806,5 | 965,2 | 1022,4 | 1041,4 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | 855,7 | 915,9 | 941,3 | 960,4 | 979,4 | 19,1 | 76,2 | 1066,8 | 1066,8 | | | 274,77 € | | 21335-30-1118 | 12,7 | 235 | 546,1 | 857,3 | 1016 | 1073,2 | 1092,2 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | 906,5 | 966,7 | 992,1 | 1011,2 | 1030,2 | 19,1 | 76,2 | 1117,6 | 1117,6 | | | 289,63 € | | 21335-30-1220 | 12,7 | 235 | 596,9 | 958,9 | 1117,6 | 1174,8 | 1193,8 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | 1008,1 | 1068,3 | 1093,7 | 1112,8 | 1131,8 | 19,1 | 76,2 | 1219,2 | 1219,2 | | | 296,63 € | | 21335-30-1372 | 12,7 | 235 | 596,9 | 958,9 | 1270 | 1327,2 | 1346,2 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | 1160,5 | 1220,8 | 1246,2 | 1265,2 | 1284,2 | 19,1 | 76,2 | 1371,6 | 1371,6 | | | 311,10 € | | 21335-30-1524 | 12,7 | 235 | 596,9 | 958,9 | 1422,4 | 1479,6 | 1498,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | 1312,9 | 1373,1 | 1398,5 | 1417,6 | 1436,6 | 19,1 | 76,2 | 1524 | 1524 | | | 326,66 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|