norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con rosca interior de ferrita dura
09072-10

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09072-10 Imanes planos con rosca interior de ferrita dura 120 kB

Planos

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09072-10-250425 ±0,15M4736 3,16 €
09072-10-320432 ±0,2M4775 3,42 €
09072-10-400440 ±0,2M4890 4,45 €
09072-10-500650 ±0,2M610170 5,47 €
09072-10-500850 ±0,2M810170 6,03 €
09072-10-630863 ±0,20M814290 10,03 €
09072-10-800880 ±0,25M818550 16,31 €
09072-10-801080 ±0,25M1018550 16,57 €
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
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83