|
|
09119Imanes (imanes adherentes) de ferrita dura |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico (ABS). Núcleo magnético de ferrita dura.Indicación:Los imanes adherentes se utilizan con frecuencia en tablones de anuncios, pizarras y tableros magnéticos.Rango de temperatura:100 °C máx.A petición:Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).Indicación sobre el dibujo:1) Superficie de adherencia 2) Imán 3) Carcasa Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color | D | D1 | H | H1 | Fuerza de adherencia N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
09119-101 | Blanco | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 1,05 € | | 09119-161 | Blanco | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 1,15 € | | 09119-201 | Blanco | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 1,24 € | | 09119-251 | Blanco | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 1,31 € | | 09119-301 | Blanco | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 1,40 € | | 09119-361 | Blanco | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 1,68 € | | 09119-102 | Azul | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 1,05 € | | 09119-162 | Azul | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 1,15 € | | 09119-202 | Azul | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 1,24 € | | 09119-252 | Azul | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 1,31 € | | 09119-302 | Azul | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 1,40 € | | 09119-362 | Azul | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 1,68 € | | 09119-103 | Rojo | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 1,05 € | | 09119-163 | Rojo | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 1,15 € | | 09119-203 | Rojo | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 1,24 € | | 09119-253 | Rojo | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 1,31 € | | 09119-303 | Rojo | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 1,40 € | | 09119-363 | Rojo | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 1,68 € | | 09119-104 | Negro | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 1,05 € | | 09119-164 | Negro | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 1,15 € | | 09119-204 | Negro | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 1,24 € | | 09119-254 | Negro | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 1,31 € | | 09119-304 | Negro | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 1,40 € | | 09119-364 | Negro | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 1,68 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|