norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes con vástago roscado (imanes de barra) de NdFeB, superficie de adherencia engomada
09117

Imanes con vástago roscado (imanes de barra) de NdFeB,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4104.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Superficie de adherencia gomada (TPE).
Indicación:Imán de barra con rosca exterior, sistema blindado. Con superficie de adherencia gomada para proteger superficies delicadas. Con la protección de goma aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:80 °C máx.Montaje:Los imanes de barra con superficie de adherencia gomada pueden utilizarse como sistema de tope magnético.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09117 Imanes con vástago roscado (imanes de barra) de NdFeB, superficie de adherencia engomada 192 kB

Planos

Imanes con vástago roscado (imanes de barra) de NdFeB, superficie de adherencia engomada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HLSWFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09117-130613M616101115 14,29 €
09117-160816M818121323 17,18 €
09117-201020M1020141746 21,09 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83